SANDVIK HSK vers CoroChuck 970

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
970HA06Q20108
970HA06Q25128
970HA0620108
970HA0625128
970HA10Q20115
970HA10Q25134
970HA1020115
970HA1025134
970HA1040164
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Other designs Customs tariff weight
(kg)
Tool-side mount/coupling size Total length l1 / l21
(mm)
Holder: L dimension Machine-side mount/coupling size

-

1 5 jours TRMAX = M12/BD1 = 33.70 mm/BD2 = 34.60 mm/RPMX = 8000.00 mm1ER20LF = 95.10LB1 = 40.30/LB2 = 82.20/LB3 = 108.10HSK 63

-

1 5 jours TRMAX = M20/BD1 = 42.00 mm/BD2 = 44.00 mm/RPMX = 8000.00 mm1.4ER25LF = 114.00LB1 = 42.10/LB2 = 101.50/LB3 = 127.50HSK 63

-

1 5 jours BD1 = 34.00/BD2 = 34.601.06ER20108.1LB1 = 40.30/LB2 = 82.20HSK 63

-

1 5 jours BD1 = 42.00/BD2 = 44.001.46ER25127.8LB1 = 42.10/LB2 = 101.50HSK 63

-

1 5 jours TRMAX = M12/BD1 = 33.70 mm/BD2 = 34.60 mm/RPMX = 8000.00 mm2.4ER20LF = 101.60LB1 = 40.30/LB2 = 85.70/LB3 = 114.60HSK 100

-

1 5 jours TRMAX = M20/BD1 = 42.00 mm/BD2 = 44.00 mm/RPMX = 8000.00 mm2.7ER25LF = 120.50LB1 = 42.10/LB2 = 105.00/LB3 = 134.00HSK 100

-

1 5 jours BD1 = 34.00/BD2 = 34.602.44ER20114.6LB1 = 40.30/LB2 = 85.70HSK 100

-

1 5 jours BD1 = 42.00/BD2 = 44.002.83ER25134LB1 = 42.10/LB 2 = 105.00HSK 100

-

1 5 jours BD1 = 63.00/BD2 = 100.004.2ER40163.4LB1 = 134.40/LB2 = 163.40HSK 100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coolant Yes - through center Holder: Design Neutral Customs tariff goods number 84669360
Customs tariff weight unit kg eClass-5.1 21021104 Type Tapping chuck
Manufacturer SANDVIK COROMANT Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique