Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Customs tariff goods number | Total length l1 / l21 | Customs tariff weight (kg) | Tool-side mount/coupling size | Machine-side mount/coupling size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 84669360 | 50 | 0.8 | ø 06.00 mm | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | ||
- | 1 | 5 jours | 84669360 | 100 | 0.8 | ø 06.00 mm | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | ||
- | 1 | 5 jours | 84669360 | 50 | 0.8 | ø 08.00 mm | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | ||
- | 1 | 5 jours | 84669360 | 100 | 1.05 | ø 08.00 mm | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | ||
- | 1 | 5 jours | 84669360 | 50 | 0.8 | ø 10.00 mm | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | ||
- | 1 | 5 jours | 84669360 | 100 | 1.29 | ø 10.00 mm | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | ||
- | 1 | 5 jours | 84669360 | 50 | 0.8 | ø 12.00 mm | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | ||
- | 1 | 5 jours | 84669360 | 100 | 1.599 | ø 12.00 mm | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | ||
- | 1 | 5 jours | 84669360 | 63 | 0.8 | ø 16.00 mm | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | ||
- | 1 | 5 jours | 84669360 | 100 | 1.6 | ø 16.00 mm | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | ||
- | 1 | 5 jours | 84669360 | 63 | 1.289 | ø 20.00 mm | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | ||
- | 1 | 5 jours | 84669360 | 100 | 1.6 | ø 20.00 mm | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | ||
- | 1 | 5 jours | 84669360 | 100 | 2.123 | ø 25.00 mm | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | ||
- | 1 | 5 jours | 84669360 | 100 | 2.124 | ø 32.00 mm | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 | ||
- | 1 | 5 jours | 84669360 | 63 | 3 | ø 12.00 mm | Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388.1 | ||
- | 1 | 5 jours | 84669360 | 63 | 3 | ø 16.00 mm | Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388.1 | ||
- | 1 | 5 jours | 84669360 | 63 | 3 | ø 20.00 mm | Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388.1 | ||
- | 1 | 5 jours | 84669360 | 100 | 3 | ø 20.00 mm | Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388.1 | ||
- | 1 | 5 jours | 84669360 | 80 | 3 | ø 25.00 mm | Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388.1 | ||
- | 1 | 5 jours | 84661038 | 100 | 3 | ø 25.00 mm | Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388.1 | ||
- | 1 | 5 jours | 84669360 | 100 | 3 | ø 32.00 mm | Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388.1 | ||
- | 1 | 5 jours | 84661038 | 160 | 4.7 | ø 32.00 mm | Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388.1 | ||
- | 1 | 5 jours | 84669360 | 120 | 4.7 | ø 40.00 mm | Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388.1 |
Loading...
Coolant | Yes - through center and flange | Holder: Design | Neutral | Customs tariff weight unit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021104 | Type | One-Piece Tool Holder | Manufacturer | SANDVIK COROMANT |
Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Customs tariff goods number
Total length l1 / l21
Customs tariff weight(kg)
Tool-side mount/coupling size
Machine-side mount/coupling size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles