Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
970WE25A11052 |
970WE25A20069 |
970WE25A25088 |
970WE1611052 |
970WE2011052 |
970WE2020069 |
970WE2511052 |
970WE2520069 |
970WE2525088 |
970WE2540117 |
970WE4050164 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Other designs | Customs tariff weight (kg) | Tool-side mount/coupling size | Total length l1 / l21 (mm) | Holder: L dimension | Machine-side mount/coupling size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | BD1 = 18.69/BD2 = 23.50 | 0.27 | ER11 | 51.9938 | LB1 = 25.20 | Weldon shank - ø 25.40 mm | ||
- | 1 | 5 jours | BD1 = 34.01/BD2 = 34.59 | 0.43 | ER20 | 69.0118 | LB1 = 40.11 | Weldon shank - ø 25.40 mm | ||
- | 1 | 5 jours | BD1 = 42.01/BD2 = 43.99 | 0.82 | ER25 | 88.011 | LB1 = 42.34 | Weldon shank - ø 25.40 mm | ||
- | 1 | 5 jours | BD1 = 18.70/BD2 = 23.50 | 0.14 | ER11 | 52 | LB1 = 25.20 | Weldon shank - ø 16.00 mm | ||
- | 1 | 5 jours | BD1 = 18.70/BD2 = 23.50 | 0.2 | ER11 | 52 | LB1 = 20.00 | Weldon shank - ø 20.00 mm | ||
- | 1 | 5 jours | BD1 = 34.00/BD2 = 34.60 | 0.41 | ER20 | 69 | LB1 = 40.30 | Weldon shank - ø 20.00 mm | ||
- | 1 | 5 jours | BD1 = 18.70/BD2 = 23.50 | 0.27 | ER11 | 52 | LB1 = 25.20 | Weldon shank - ø 25.00 mm | ||
- | 1 | 5 jours | BD1 = 34.00/BD2 = 34.60 | 0.43 | ER20 | 69 | LB1 = 40.10 | Weldon shank - ø 25.00 mm | ||
- | 1 | 5 jours | BD1 = 42.00/BD2 = 44.00 | 0.82 | ER25 | 88 | LB1 = 42.00 | Weldon shank - ø 25.00 mm | ||
- | 1 | 5 jours | not available | 2.04 | ER40 | 117 | not available | Weldon shank - ø 25.00 mm | ||
- | 1 | 5 jours | TRMAX = M48/BD1 = 77.70 mm/BD2 = 80.00 mm/BD3 = 86.00 mm/RPMX = 8000.00 mm | 5 | ER50 | LF = 211.80 | LB1 = 78.50/LB2 = 136.00/LB3 = 164.00 | Weldon shank - ø 40.00 mm |
Loading...
Coolant | Yes - through center | Holder: Design | Neutral | Customs tariff goods number | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff weight unit | kg | eClass-5.1 | 21029090 | Type | Tapping chuck |
Manufacturer | SANDVIK COROMANT | Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Other designs
Customs tariff weight(kg)
Tool-side mount/coupling size
Total length l1 / l21(mm)
Holder: L dimension
Machine-side mount/coupling size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles