Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A1B084022055 |
A1B084027055 |
A1B084032060 |
A1B084040060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Customs tariff weight (kg) | Tool-side mount/coupling size | Total length l1 / l21 (mm) | Holder: L dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 1.25 | ø 22.00 mm | 43 | 31 | ||
- | 1 | 5 jours | 1.44 | ø 27.00 mm | 43 | 33 | ||
- | 1 | 5 jours | 1.75 | ø 32.00 mm | 46 | 38 | ||
- | 1 | 5 jours | 2.14 | ø 40.00 mm | 46 | 41 |
Loading...
Coolant | Yes - through center and flange | Holder: Design | Neutral | Customs tariff goods number | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff weight unit | kg | eClass-5.1 | 21021104 | Machine-side mount/coupling size | Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1 |
Type | One-Piece Tool Holder | Manufacturer | SANDVIK COROMANT | Customs tariff weight per | 1 |
Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Customs tariff weight(kg)
Tool-side mount/coupling size
Total length l1 / l21(mm)
Holder: L dimension
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles