SANDVIK ISO 7388-1 à CoroChuck 970

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
970I4020102
970I4025122
970I5020106
970I5025126
970I5040155
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Other designs Customs tariff weight
(kg)
Tool-side mount/coupling size Total length l1 / l21
(mm)
Holder: L dimension Machine-side mount/coupling size

-

1 5 jours BD1 = 34.00/BD2 = 34.601.23ER20102.2LB1 = 40.30 - LB2 = 83.20Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1

-

1 5 jours BD1 = 42.00/BD2 = 44.001.62ER25121.6LB1 = 42.10 - LB2 = 102.50Steep-Angle Taper 40 - ISO 7388.1

-

1 5 jours BD1 = 34.00/BD2 = 34.603ER20106.2LB1 = 40.30 - LB2 = 87.10Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388.1

-

1 5 jours BD1 = 42.00/BD2 = 44.003.4ER25125.6LB1 = 42.10 - LB2 = 106.50Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388.1

-

1 5 jours BD1 = 63.00/BD2 = 97.504.68ER40155LB1 = 135.90 - LB2 = 155.00Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coolant Yes - through center Holder: Design Neutral Customs tariff goods number 84669360
Customs tariff weight unit kg eClass-5.1 21021104 Type Tapping chuck
Manufacturer SANDVIK COROMANT Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Assistance technique