SANDVIK BIG-PLUS ISO à CoroChuck 970

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
970IB5020106
970IB5025126
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Other designs Customs tariff weight
(kg)
Tool-side mount/coupling size Total length l1 / l21
(mm)
Holder: L dimension

-

1 5 jours TRMAX = M12/BD1 = 33.70 mm/BD2 = 34.60 mm/BD3 = 97.50 mm/RPMX = 8000.00 mm3ER20LF = 93.20LB1 = 40.30/LB2 = 87.10/LB3 = 106.20

-

1 5 jours TRMAX = M20/BD1 = 42.00 mm/BD2 = 44.00 mm/BD3 = 97.50 mm/RPMX = 8000.00 mm3.4ER25LF = 112.10LB1 = 42.10/LB2 = 106.50/LB3 = 125.60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Coolant Yes - through center and flange Holder: Design Neutral Customs tariff goods number 84669360
Customs tariff weight unit kg eClass-5.1 21021104 Machine-side mount/coupling size Steep-Angle Taper 50 - ISO 7388.1
Type Tapping chuck Manufacturer SANDVIK COROMANT Customs tariff weight per 1
Customs tariff country of origin DE

Assistance technique