Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
39320602501045 |
39320602502068 |
39320603203099 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Customs tariff goods number | Total length l1 / l21 | Customs tariff weight (kg) | Tool-side mount/coupling size | Holder: L dimension | Machine-side mount/coupling size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 84669360 | 66 | 0.55 | ø 19.00 mm | 45 | ø 25.00 mm | ||
- | 1 | Devis | 84669360 | 89 | 2.1 | ø 31.00 mm | 68 | ø 25.00 mm | ||
- | 1 | Devis | 84661038 | 123 | 4.5 | ø 48.00 mm | 99 | ø 32.00 mm |
Loading...
Coolant | No | Customs tariff weight unit | kg | eClass-5.1 | 21021104 |
---|---|---|---|---|---|
Type | One-Piece Tapping Drill Chuck | Manufacturer | SANDVIK COROMANT | Customs tariff weight per | 1 |
Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Customs tariff goods number
Total length l1 / l21
Customs tariff weight(kg)
Tool-side mount/coupling size
Holder: L dimension
Machine-side mount/coupling size
Propriétés optionnelles