Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QS0808 |
QS1010 |
QS1010HPM |
QS1212 |
QS1212HPM |
QS13012 |
QS13016 |
QS1616 |
QS1616HPM |
QS2020HP |
QS2525HP |
QSA06 |
QSA06HPM |
QSA08 |
QSA08HPM |
QSA10 |
QSA10HPM |
QSA12HP |
QSA16HP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Coolant | Customs tariff weight (kg) | Holder: L dimension | Holder: Clamping technology | Machine-side mount/coupling size | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | No | 0.022 | 40 | n.a. | Citizen/Star/Nexturn shank 08.00 x 08.00 mm | QS clamping wedge | ||
- | 1 | 5 jours | No | 0.04 | 51 | - | Citizen/Star/Nexturn shank 10.00 x 10.00 mm | QS clamping wedge | ||
- | 1 | 5 jours | Yes | 0.04 | 51 | - | Citizen/Star/Nexturn shank 10.00 x 10.00 mm | QS block HP | ||
- | 1 | 5 jours | No | 0.058 | 51 | - | Citizen/Star/Nexturn shank 12.00 x 12.00 mm | QS clamping wedge | ||
- | 1 | 5 jours | Yes | 0.058 | 51 | - | Citizen/Star/Nexturn shank 12.00 x 12.00 mm | QS block HP | ||
- | 1 | 5 jours | No | 0.028 | n.a. | - | Tsugami/Tornos shank 12.00 x 12.00 mm | QS block | ||
- | 1 | 5 jours | No | 0.028 | n.a. | - | Tsugami/Tornos shank 16.00 x 16.00 mm | QS block | ||
- | 1 | 5 jours | No | 0.096 | 51 | - | Citizen/Star/Nexturn shank 16.00 x 16.00 mm | QS clamping wedge | ||
- | 1 | 5 jours | Yes | 0.093 | 51 | - | Citizen/Star/Nexturn shank 16.00 x 16.00 mm | QS block HP | ||
- | 1 | 5 jours | Yes | 0.05 | OAL = 44.00 mm | - | QS shank 20.00 x 20.00 mm | QS block HP | ||
- | 1 | 5 jours | Yes | 0.1 | OAL = 44.00 mm | - | QS shank 25.00 x 25.00 mm | QS block HP | ||
- | 1 | 5 jours | No | 0.037 | 50.8 | n.a. | Citizen/Star/Nexturn shank 09.53 x 09.53 mm | QS clamping wedge | ||
- | 1 | 5 jours | Yes | 0.37 | 50.8 | n.a. | Citizen/Star/Nexturn shank 09.53 x 09.53 mm | QS block HP | ||
- | 1 | 5 jours | No | 0.064 | 50.8 | n.a. | Citizen/Star/Nexturn shank 12.70 x 12.70 mm | QS clamping wedge | ||
- | 1 | 5 jours | Yes | 0.64 | 50.8 | n.a. | Citizen/Star/Nexturn shank 15.88 x 15.88 mm | QS block HP | ||
- | 1 | 5 jours | No | 0.091 | 50.8 | n.a. | Citizen/Star/Nexturn shank 15.88 x 15.88 mm | QS clamping wedge | ||
- | 1 | 5 jours | Yes | 0.091 | 50.8 | n.a. | Citizen/Star/Nexturn shank 12.70 x 12.70 mm | QS block HP | ||
- | 1 | 5 jours | Yes | 50 | OAL = 44.00 mm | - | QS shank 19.10 x 19.00 mm | QS block HP | ||
- | 1 | 5 jours | Yes | 0.1 | OAL = 44.00 mm | - | QS shank 25.40 x 25.00 mm | QS block HP |
Loading...
Holder: Design | Neutral | Customs tariff goods number | 84669360 | Customs tariff weight unit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21019107 | Internal or external machining | QS system for external machining | Manufacturer | SANDVIK COROMANT |
Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Coolant
Customs tariff weight(kg)
Holder: L dimension
Holder: Clamping technology
Machine-side mount/coupling size
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles