Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C3MAS25125 |
C4MAS25140 |
C5MAS32145 |
C6MAS40180 |
C8MAS40240 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Customs tariff — weight (kg) | Total length l1 / l21 | Machine chuck / socket size | Tool chuck / socket size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 0.62 | 125 | Coromant Capto C3 | ø 25.00 mm | ||
- | 1 | 5 jours | 0.85 | 140 | Coromant Capto C4 | ø 25.00 mm | ||
- | 1 | 5 jours | 1.3 | 145 | Coromant Capto C5 | ø 32.00 mm | ||
- | 1 | 5 jours | 2.4 | 180 | Coromant Capto C6 | ø 40.00 mm | ||
- | 1 | 5 jours | 4.05 | 240 | Coromant Capto C8 | ø 40.00 mm |
Loading...
Customs tariff — weight per | 1 | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 90318080 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21029112 | Bracket: Design | Neutral | Type | Plug gage |
Manufacturer | SANDVIK Coromant | Customs tariff — country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Customs tariff — weight(kg)
Total length l1 / l21
Machine chuck / socket size
Tool chuck / socket size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles