Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B30X10032050 |
B30X22040055 |
B40X10032055 |
B40X22040060 |
B40X32063080 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Customs tariff — weight (kg) | Other designs | Machine chuck / socket size | Total length l1 / l21 (mm) | Bracket: L dimension | Tool chuck / socket size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 0.6 | BD2 = 46.00 mm | Steep taper 30 - MAS-BT 403 | LF = 50.00 | LB1 = 27.00 | X10 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.7 | BD2 = 46.00 mm | Steep taper 30 - MAS-BT 403 | LF = 55.00 | LB1 = 32.00 | X22 | ||
- | 1 | 5 jours | 1.2 | BD2 = 63.00 mm | Steep taper 40 - MAS-BT 403 | LF = 55.00 | LB1 = 27.00 | X10 | ||
- | 1 | 5 jours | 1.3 | BD2 = 63.00 mm | Steep taper 40 - MAS-BT 403 | LF = 60.00 | LB1 = 32.00 | X22 | ||
- | 1 | 5 jours | 2.3 | BD1 = 63.00 mm | Steep taper 40 - MAS-BT 403 | LF = 80.00 | LB1 = 80.00 | X32 |
Loading...
Coolant | Yes | Customs tariff — weight per | 1 | Customs tariff — weight unit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — item number | 84669360 | eClass-5.1 | 21021104 | Bracket: Design | Neutral |
Type | Steep taper mounting | Manufacturer | SANDVIK Coromant | Customs tariff — country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Customs tariff — weight(kg)
Other designs
Machine chuck / socket size
Total length l1 / l21(mm)
Bracket: L dimension
Tool chuck / socket size
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles