Pince pneumatique automatique

Pince pneumatique automatique
Coupe de carottes de haute précision, ne produisant pas de résidus de coupe
Ces pinces compactes et légères ont été conçues pour un montage facile à l'intérieur des machines et pour permettre un montage sécurisé dans des conditions de montage à haute densité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GT-NF05

Référence pièce
GT-NF05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

242.93 €

1 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité O/D Cuivre(mm) 1.7 Consommation d'air(cm³/count) 63 Pression atmosphérique(Mpa) 0,4 à 0,5
Capacité O / D Plastique souple(mm) 3.5 Capacité O / D Plastique dur(mm) 2.3 Tuyau I/D(mm) I / D 2,5
Capacité O/D Acier(mm) 1.1 Port de tuyau Avec mamelon de tuyau

Vous vous trouvez sur la page de Pince pneumatique automatique, le numéro d'article est le suivant: GT-NF05.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GT-NF05.

Assistance technique