Pince pneumatique carrée

Pince pneumatique carrée
Pour la Coupe des produits plastiques, résines, fils métalliques et le sertissage.
VESSEL propose une large sélection de lames pour la découpe de produits moulés en résine et diverses coupes de fils aciers pour process automatisés.
La position du raccord d'air est rotative à 180 degrés.
Deux raccords d'admission d'air sont fournis, ils peuvent donc être réglés en fonction du lieu de montage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

No. GT-NS3/5/7/10L/20/30 Square Air Nippers

Product Information



• VESSEL provides a generous selection of blades for gate-cutting of resin molded products and various wire cutting in a welding automatic machine and wire winding machine.
• The position of air intake port is 180-degree rotatable. 
• Two air intake ports are provided, so they can be switched depending on the mounting place.

Specifications



Reference
Capacity φ(mm)Model No.Size(mm)Air ConsumptionAir PressureWeightHose couplingEDP No.
Soft PlasticHard PlasticCopperSteelABCDEFGHIJKL(cm3 /str.)(MPa)(g)
2.0 1.00.5GT-NS3110234019M3 Depth817M3 Depth3.519247237450.4~0.595Rc 1/8360012
2.0 1.00.5GT-NS594303024M4 Depth1020M3 Depth514197237640.4~0.5135360013
3.02.01.61.0GT-NS7113363028M4 Depth1024M4 Depth5.5182392371160.4~0.5215360014
4.02.61.81.2GT-NS10L113363028M4 Depth1024M4 Depth5.51823122671160.5~0.6215360009
7.05.02.62.0GT-NS20129454036M5 Depth1230M4 Depth71924122692300.5~0.6370360010
10.06.53.32.8GT-NS30170566046M6 Depth1240M5 Depth1020301736155840.5~0.6685360011
7.05.02.62.0GT-NS20H-1129454036M5 Depth1230M4 Depth71924122692300.5~0.6455
※The capacity in the above table is given for reference, when mounting a standard type of blade. The capacity depends on the blade shape and the material of the object to cut.
• Air hose inner dia. : 5mm・Overall length and weight: Accessories not included.
• Check the dimensions of the VESSEL nippers and blades when installing them in an automation machine (outer diameter of the frame, screw diameter, distance between installation screws, and others)
• The GT-NS50 is available as made-to-order. Please consult us for more detail.
 
Référence pièce
GT-NS3
GT-NS5
GT-NS7
GT-NS10L
GT-NS20
GT-NS30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité O/D Cuivre
(mm)
Consommation d'air
(cm³/count)
Pression atmosphérique
(Mpa)
Capacité O / D Plastique souple
(mm)
Capacité O / D Plastique dur
(mm)
Tuyau I/D
(mm)
Capacité O/D Acier
(mm)
Raccord de tuyau I/D
(mm)
Raccord de tuyau Port de tuyau Gamme de glissière et direction de la diapositive
(mm)

185.50 €

1 5 jours 3.35840,5 à 0,6106.5-2.85Rc 1/8--

193.23 €

1 5 jours 1640,4 à 0,522-15Rc 1/8--

215.50 €

1 5 jours -270,4 à 0,51.51I / D 2,5---Avec mamelon de tuyau0 à 3

217.44 €

1 5 jours 1.81160,5 à 0,642.6-25Rc 1/8--

245.64 €

1 5 jours 2.62300,4 à 0,57--0.55Rc 1/8--

295.82 €

1 5 jours 3.35840,4 à 0,510--0.55Rc 1/8--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux Acier à alliage spécial

Assistance technique