MEGADORA Tournevis tige fine gamme

MEGADORA  Tournevis tige fine gamme
La poignée comporte des inserts en élastomère qui réduisent la pression sur la main lors de la fixation. acier chrome-vanadium, entièrement durci. pointe magnétique de haute précision. Precision executioned tournevis correspondent parfaitement à la norme JIS / ISO / DIN / ASME vis.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
910 (+)0 X100
910 (+)1 X100
910 (-)3 X100
910 (-)3 X 75
910 (-)4 X100
910 (-)4 X150
910 (-)4 X200
910 (-)4 X 75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pointe Vis Classe THK
(mm)
Tige O/D
(mm)

5.53 €

12 17 jours Ph No.0PhillipsPH-3

5.96 €

12 17 jours Ph No.1PhillipsPH-4

5.53 €

12 17 jours Slotted 3SlottedSL0.43

5.40 €

12 17 jours Slotted 3SlottedSL0.43

5.96 €

12 17 jours Slotted 4SlottedSL0.54

6.44 €

12 17 jours Slotted 4SlottedSL0.54

6.86 €

12 17 jours Slotted 4SlottedSL0.54

5.76 €

12 17 jours Slotted 4SlottedSL0.54

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée O/D(mm) 21 Aimanté MG

Assistance technique