Clé à chocs pneumatique - Double marteau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GT-P14W
GT-P65W
GT-P80W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité boulon ordinaire
(φ/mm)
Consommation d'air
(m³/min)
Plage de couple
(N m)
Aucune vitesse de charge
(Tr/min)
Taille de montage de l'outil de pointe Tuyau d'air intérieur O/D
(mm)
Étapes du cadran de réglage Contenu

380.25 €

1 15 jours 12 to 160.4749 à 421.66400SQ12.79.54Socket A/F 22 / Plug BPB-2 / L-wrench H5

303.69 €

1 15 jours 6 to 80.3549 à 121.67500SQ9.56.353Socket A/F 10 / Plug BPB-2 / L-wrench H4

320.87 €

1 15 jours 8 to 100.449 à 259.87500SQ12.76.353Socket A/F 14 / Plug BPB-2 / L-wrench H4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de montage de l'outil de pointe Pin-lock Pression atmosphérique(Mpa) 0.6 Accouplement de tuyau Rc1/4

Assistance technique