Clé à chocs pneumatique - Marteau léger

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GT-2000PF
GT-2500PF
GT-3800LX-8
GT-3800PX
GT-4200PF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité boulon ordinaire
(φ/mm)
Consommation d'air
(m³/min)
Plage de couple
(N m)
Aucune vitesse de charge
(Tr/min)
Type de montage de l'outil de pointe Taille de montage de l'outil de pointe Tuyau d'air intérieur O/D
(mm)
Étapes du cadran de réglage Échappement Longueur d'enclume
(mm)
Réducteur de bruit Contenu Accouplement de tuyau

448.62 €

1 15 jours 200.4398 à 460.95500Retainer ringSQ199.54Rear exhaust-Noize reducerPlug BPB-2 / L-wrench H5Rc1/4

637.86 €

1 15 jours 250.6147 à 9613200Retainer ringSQ199.54Rear exhaust-Noize reducerPlug BPB-3 / L-wrench H5Rc3/8

649.33 €

1 5 jours 390.7490 à 16074100Retainer ringSQ25.412.73Rear exhaust203Noize reducerPlug BPB-4 / L-wrench H5Rc1/2

546.24 €

1 5 jours 390.7490 à 16074100Retainer ringSQ25.412.73Rear exhaust-Noize reducerPlug BPB-4 / L-wrench H5Rc1/2

884.44 €

1 15 jours 421343 à 18632500Pin-lockSQ25.412.74---Plug BPB-3 / L-wrench H5, H6Rc3/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression atmosphérique(Mpa) 0.6

Assistance technique