Clé à chocs pneumatique - Simple marteau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GT-1400P
GT-1600P
GT-2000P
GT-2000PL
GT-4200P
GT-P6II
GT-P8II
GT-P12
GT-P14J
GT-P14JL
GT-P18J
GT-P18JL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité boulon ordinaire
(φ/mm)
Consommation d'air
(m³/min)
Plage de couple
(N m)
Aucune vitesse de charge
(Tr/min)
Taille de montage de l'outil de pointe Tuyau d'air intérieur O/D
(mm)
Étapes du cadran de réglage Longueur d'enclume
(mm)
Contenu Accouplement de tuyau

261.65 €

1 15 jours 12 to 140.3549 à 294.17000SQ12.76.354-Plug BPB-2 / L-wrench H4Rc1/4

263.58 €

1 15 jours 14 to 160.3675 à 308.96700SQ12.76.354-Plug BPB-2 / L-wrench H5Rc1/4

315.12 €

1 15 jours 16 to 200.4598 à 470.75000SQ199.54-Plug BPB-2 / L-wrench H5Rc1/4

326.56 €

1 15 jours 16 to 200.4598 à 441.35000SQ199.54151Plug BPB-2 / L-wrench H5Rc1/4

749.19 €

1 15 jours 27 to 421490 à 18632500SQ25.412.74-Plug BPB-3 / L-wrench H5, H6Rc3/8

296.01 €

1 15 jours 6 to 80.3849 à 121.68500SQ9.56.353-Plug BPB-2 / L-wrench H4Rc1/4

307.51 €

1 15 jours 8 to 100.449 à 259.87500SQ12.76.353-Plug BPB-2 / L-wrench H4Rc1/4

318.94 €

1 15 jours 12 to 140.449 à 294.17500SQ12.76.354-Plug BPB-2 / L-wrench H4Rc1/4

334.23 €

1 15 jours 14 to 160.4275 à 323.66500SQ12.76.354-Plug BPB-2 / L-wrench H5Rc1/4

338.06 €

1 15 jours 14 to 160.4275 à 323.66500SQ12.76.35454Plug BPB-2 / L-wrench H5Rc1/4

397.26 €

1 15 jours 16 to 200.5298 à 470.75000SQ199.54-Plug BPB-2 / L-wrench H5Rc1/4

406.62 €

1 15 jours 16 to 200.5298 à 441.35000SQ199.54151Plug BPB-2 / L-wrench H5Rc1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression atmosphérique(Mpa) 0.6

Assistance technique