Clé à choc pneumatique - Marteaux jumelés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GT-1600JP
GT-1700BX
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité boulon ordinaire
(φ/mm)
Consommation d'air
(m³/min)
Plage de couple
(N m)
Aucune vitesse de charge
(Tr/min)
Étapes du cadran de réglage Contenu

188.55 €

1 15 jours 160.650 à 220100003Plug BPB-2

182.03 €

1 5 jours 200.949 à 450(Right)/75 à 500(Left)70004Plug BPB-2 / L-wrench H4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de montage de l'outil de pointe Retainer ring Taille de montage de l'outil de pointe SQ12.7 Pression atmosphérique(Mpa) 0.6
Tuyau d'air intérieur O/D(mm) 6.35 Échappement Rear exhaust Accouplement de tuyau Rc1/4

Assistance technique