Perceuse (pneumatique)

Perceuse (pneumatique)
Compact, léger et équipé d'un réducteur de bruit, pour un confort accrue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GT-D60-30
GT-D60-45
GT-D80-20
GT-D80-20K
GT-D100-15
GT-D100-15K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Contenu Type de montage de l'outil de pointe Capacité de perçage de la plaque d'acier O/D
(mm)
Aucune vitesse de charge
(tr/min)
Consommation d'air
(m3/min)
Taille du mandrin
(mm)

251.73 €

1 15 jours Prise BPB-2 / Poignée de mandrinMandrin630000.526

251.73 €

1 15 jours Prise BPB-2 / Poignée de mandrinMandrin645000.566

212.02 €

1 15 jours Prise BPB-2 / Poignée de mandrinMandrin820000.358

221.54 €

1 15 jours Branchez BPB-2Mandrin sans clé820000.358

255.93 €

1 15 jours Prise BPB-2 / Poignée de mandrinMandrin1015000.5410

265.47 €

1 15 jours Prise BPB-2Mandrin sans clé1015000.5410

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de départ Type de levier Réducteur de bruit Réducteur de bruit Échappement Échappement arrière
Pression atmosphérique(MPa) 0.6 Tuyau d'air intérieur O/D(mm) 6.35 Accouplement de tuyau Rc1/4

Assistance technique