Souflette à air - Buse longue

Souflette à air - Buse longue
Pour souffler les copeaux usinés, l'humidité et l'huile.12 modèles différents disponibles pour correspondre à votre application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AD-2 100A
AD-2 100N
AD-2 200N
AD-2 300N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de buse
(mm)
Type de buse

14.81 €

1 5 jours 10025 deg. Buse longue

12.52 €

1 5 jours 100Buse longue standard

17.93 €

1 5 jours 200Buse longue standard

21.53 €

1 5 jours 300Buse longue standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Buse O/D interne(mm) 2.1 Consommation d'air(l/min) 0.135 Pression atmosphérique(Mpa) Within 0.97
Tuyau d'air intérieur O/D(mm) 4 ou plus Accouplement de tuyau Rc1 / 4 Pression atmosphérique(Mpa) Dans 0,97

Assistance technique