Micro-meuleuse pneumatique - Polissage de surface

Micro-meuleuse pneumatique - Polissage de surface
Vitesse de rotation élevée et déviation minimale du noyau. Performances de meulage élevé, travail sans effort et en douceur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GT-MG25-9CF
GT-MG25-12CF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

290.30 €

1 15 jours

290.30 €

1 15 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of load-free rotations(rpm) 25000 Pression atmosphérique(MPa) 0.6 Type de montage de l'outil de pointe Fixation par vis
Contenu Poignée de mandrin / Huile / Support en caoutchouc / Anneau PO (# 60, 100, 150, 240 x 3, # 400, 600) x 1 / Anneau de recouvrement # 600 x 1 / Bonnet # 80 x 1 Pertinent Fixation d'angle Tuyau d'air intérieur O/D(mm) 6.35
Taille de montage de l'outil de pointe M7 Aucune vitesse de charge(tr/min) 25000 Consommation d'air(m3/min) 0.25
Accouplement de tuyau Rc1 / 4 Cadre O/D(mm) 24.5

Assistance technique