Micro-meuleuse pneumatique - Meulage de précision

Micro-meuleuse pneumatique - Meulage de précision
Vitesse de rotation élevée et déviation minimale du noyau. Performances de meulage élevé, travail sans effort et en douceur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GT-MG25S
GT-MG35-12CC
GT-MG35SAR
GT-MG55S
GT-MG55SAR
GT-MG55SR
GT-MG75S
GT-MG75SAR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mandrin à pince I/D
(mm)
Contenu Pertinent Aucune vitesse de charge
(tr/min)
Consommation d'air
(m3/min)
Cadre O/D
(mm)

290.30 €

1 5 jours 6Clé H11, H13 / HuileMandrin à pince (O / D 3 mm, 1/4 ", 1/8")250000.17530

296.01 €

1 7 jours 3Clé H5, H9 / HuileMandrin à pince (O / D 2,35 mm) / Fixation d'angle350000.224.5

280.76 €

1 5 jours 6Clé H11, H13 / HuileMandrin à pince (O / D 3 mm, 1/4 ", 1/8")350000.28529.5

246.95 €

1 5 jours 3Poignée de mandrin / Clé H9 / HuileMandrin à pince (O / D 2,35 mm)550000.1617.5

248.29 €

1 7 jours 3Clé H5, H9 / HuileMandrin à pince (O / D 2,35 mm, 1/8 ")550000.24524.5

219.65 €

1 7 jours 3Poignée de mandrin / Clé H9 / HuileMandrin à pince (O / D 2,35 mm)550000.1620.5

263.58 €

1 7 jours 3Poignée de mandrin / Clé H9 / HuileMandrin à pince (O / D 2,35 mm)750000.1618.5

275.03 €

1 5 jours 3Clé H5, H9 / HuileMandrin à pince (O / D 2,35 mm, 1/8 ")750000.1620.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression atmosphérique(MPa) 0.6 Type de montage de l'outil de pointe Mandrin à pince Tuyau d'air intérieur O/D(mm) 6.35
Accouplement de tuyau Rc1 / 4

Assistance technique