Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ARCANOL-MOUNTINGPASTE-70G |
ARCANOL-MOUNTINGPASTE-400G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids unitaire (kg) | Récipient | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 3 jours | 0.08 | Tube de 70 g | ||
- | 1 | 3 jours | 0.45 | cartouche de 400 g |
Loading...
Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible | Type Agent épaissisant | Lithium |
---|---|---|---|---|---|
Type huile de base | Huile synthétique | Température de service, min.(°C) | -30 | Température de service, max.(°C) | 140 |
Viscosité de huile de base à +40°C(mm²/s) | 100 | Classe NLGI | 2 | Densité(kg/dm³) | 1.3 |
Configurer
Propriétés de base
Poids unitaire(kg)
Récipient
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles