Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ARCANOL-FOOD2-1KG |
ARCANOL-FOOD2-12,5KG |
ARCANOL-FOOD2-25KG |
ARCANOL-FOOD2-400G |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids unitaire (kg) | Récipient | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 jours | 1 | Conteneur de 1 kg | |||
- | 1 | 3 jours | 12.5 | Seau de 12,5 kg | ||
1 | 3 jours | 25 | Hobbock de 25 kg | |||
1 | 3 jours | 0.45 | cartouche de 400 g |
Loading...
Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible | Type Agent épaissisant | Savon complexe aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Type huile de base | Huile synthétique | Température de service, min.(°C) | -30 | Température de service, max.(°C) | 120 |
Température limite continue supérieure(°C) | 70 | Valeur spécifique de la vitesse de rotation(mm/min) | 400000 | Viscosité de huile de base à +40°C(mm²/s) | 150 |
Viscosité de huile de base à +100°C(mm²/s) | 18 | Classe NLGI | 2 | Densité(kg/dm³) | 0.9 |
Catégorie de graisse | Graisse spéciale |
Configurer
Propriétés de base
Poids unitaire(kg)
Récipient
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles