Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ARCANOL-LOAD1000-5KG |
ARCANOL-LOAD1000-25KG |
ARCANOL-LOAD1000-50KG |
ARCANOL-LOAD1000-180KG |
ARCANOL-LOAD1000-800KG |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids unitaire (kg) | Récipient | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 jours | 5 | Seau de 5 kg | |||
1 | 3 jours | 25 | Hobbock de 25 kg | |||
1 | 3 jours | 50 | Hobbock de 50 kg | |||
1 | 3 jours | 180 | Fût de 180 kg | |||
1 | 3 jours | 836 | Fût de 800 kg |
Loading...
Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible | Type Agent épaissisant | Savon au Lithium/calcium |
---|---|---|---|---|---|
Type huile de base | Huile minérale | Température de service, min.(°C) | -20 | Température de service, max.(°C) | 130 |
Température limite continue supérieure(°C) | 80 | Valeur spécifique de la vitesse de rotation(mm/min) | 300000 | Viscosité de huile de base à +40°C(mm²/s) | 1000 |
Viscosité de huile de base à +100°C(mm²/s) | 38 | Classe NLGI | 2 | Densité(kg/dm³) | 0.93 |
Catégorie de graisse | Graisse à usage intensif |
Configurer
Propriétés de base
Poids unitaire(kg)
Récipient
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles