Graisses pour roulements ARCANOL-LOAD400, graisses à usage intensif pour roulements principaux d'éoliennes, d'engins miniers et d'engins de construction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARCANOL-LOAD400-1KG
ARCANOL-LOAD400-5KG
ARCANOL-LOAD400-12,​5KG
ARCANOL-LOAD400-25KG
ARCANOL-LOAD400-180KG
ARCANOL-LOAD400-400G
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids unitaire
(kg)
Récipient
1 3 jours 1Conteneur de 1 kg
1 3 jours 5Seau de 5 kg
1 3 jours 12.5Seau de 12,5 kg
1 3 jours 25Hobbock de 25 kg
1 3 jours 180Fût de 180 kg
1 3 jours 0.45cartouche de 400 g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible Type Agent épaissisant Savon au Lithium complexe
Type huile de base Huile minérale Température de service, min.(°C) -40 Température de service, max.(°C) 130
Température limite continue supérieure(°C) 80 Valeur spécifique de la vitesse de rotation(mm/min) 400000 Viscosité de huile de base à +40°C(mm²/s) 400
Viscosité de huile de base à +100°C(mm²/s) 27 Classe NLGI 2 Densité(kg/dm³) 0.9
Catégorie de graisse Graisse à usage intensif

Assistance technique