Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
15404001
Référence pièce
|
---|
15404001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Breite VPE (mm) (mm) | Höhe VPE (mm) (mm) | Langue VPE (mm) (mm) | Datum Artikel-Katalog-status | Gebinde inhalt | Nettogewicht pro stück (kg) (kg) | Verpackungsart | Bruttogewicht VPE (kg) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.09 € | 1 | 3 jours | 70 | 170 | 125 | 2020-07-09 | 1 litre | 1 | 1 litre | 1.068 |
Loading...
Ausführung | DVGW-geprüft, sauerstoff- und CO²-tauglich, frostbeständig | H-Sätze | Das produkt ist nicht als gefährlich eingestuft. | Umweltgefährdend (J/N) | Néin |
---|---|---|---|---|---|
VOC | 35.36 % | Geeignet für die verarbeitung mit | WSD 400 et WPS 1500 | Verarbeitung | Auf die zu prüfende stelle sprühen. Bei undichten stellen entstehen blasen. Durch die hohe empfindlichkeit werden auch kleinste lecks gefunden. |
Couleur | Farblos | P-Sätze | P103, P102, P101 | Artikelbezeichnung | Lecksucher |
Zolltarifnummer (TARIC) | 34022020 | Verarbeitungstemperatur | -15 à +40°C | Lagerfähigkeit in monaten (mois)(mo) | 24 |
Gefahrgut (J/N) | Néin | Geruch | geruchlos rapide | Wassergefährdungsklasse | 1 |
Nom de lieferanten | WEICON | Faits marquants | zum Auffinden undichter stellen an gasleitungen frostsicher bis -15?C. DIN-DVGW-geprüft nicht brennbar. Anti-corrosif |
Vous vous trouvez sur la page de WEICON lecksucher frostsicher, le numéro d'article est le suivant: 15404001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 15404001.
Configurer
Propriétés de base
Breite VPE (mm)(mm)
Höhe VPE (mm)(mm)
Langue VPE (mm)(mm)
Datum Artikel-Katalog-status
Gebinde inhalt
Nettogewicht pro stück (kg)(kg)
Verpackungsart
Bruttogewicht VPE (kg)(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
15404005 |
15404010 |
15404028 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Breite VPE (mm) (mm) | Höhe VPE (mm) (mm) | Langue VPE (mm) (mm) | Datum Artikel-Katalog-status | Gebinde inhalt | Nettogewicht pro stück (kg) (kg) | Verpackungsart | Bruttogewicht VPE (kg) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.97 € | 1 | 3 jours | 165 | 230 | 190 | - | 5 litres | 5 | 5 litres | 5.299 | ||
190.67 € | 1 | 3 jours | 200 | 323 | 225 | - | - | - | 10 litres | 10.492 | ||
527.58 € | 1 | 3 jours | 290 | 425 | 365 | - | - | - | 28 litres | 29.377 |