WEICON BR epoxydharz

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10420002

Référence pièce
10420002
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

50.63 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Code-tunnel Harz : - / Härter : - Viskosität der mischung 650,000 mPa·s Biegefestigkeit (MPa)(MPa) 35
Code de classification Harz : M6 / Härter : M6 Versand als Harz : Gefahrgut in begrenzter menge (5 L)/ Härter : Gefahrgut in begrenzter menge (5 L) H-Sätze Harz : H319, H315, H317, H411 / Härter : H318, H315, H317, H411
Druck (MPa)(MPa) 95 Breite VPE (mm)(mm) 110 Umweltgefährdend (J/N) Oui
VOC Harz : - / Härter : - Dichte 1,8 g/cm³ Module électronique 2,500 - 3,000 MPa
Endhärte nach (h)(h) 24 Shore-Härte 75 Höhe VPE (mm)(mm) 118
Température max. insatzbereich (°C)(°C) 120 Schrumpfung (%)(%) 0.02 Code ISSA 75.509.05/06
Langue VPE (mm)(mm) 194 Farbe nach aushärtung Bronze Gefahrgut-klasse Harz : 9 / Härter : 9
Beschaffenheit pastös Verbrauch bei auftragsstärke von 1,0 mm (kg/m²)(kg/m²) 1.8 Datum Artikel-Katalog-status 2020-02-11
Gebinde inhalt 0,2 kg Base chimique Epoxidhar bronzegefüllt Verpackungsgruppe VPG Harz : III / Härter : III
P-Sätze Harz : P280, P273, P305 + P351 + P338, P501 / Härter : P103, P102, P101, P280, P273, P305 + P351 + P310, P501 Artikelbezeichnung Epoxidharz Zolltarifnummer (TARIC) 32141010
Mechanisch belastbar nach 16 Std. Numéro UN Harz : UN3082 / Härter : UN3082 Code IMPA 812910/11
Nettogewicht pro stück (kg)(kg) 0.2 GHS-kodierungen Harz : GHS07 GHS09 / Härter : GHS05 GHS07 GHS09 Wärmeformbeständigkeit (°C)(°C) 50
Topfzeit 60 min Gefahrgut (J/N) Oui Verpackungsart 0,2 kg
Mischungsverhältnis nach gewicht 100:100 Signalwort Harz : Achtung / Härter : Gefahr Wassergefährdungsklasse Harz : 2 / Härter : 2
Gefahrzettel Harz : 9 / Härter : 9 Nom de lieferanten WEICON maximum Schichtstärke je arbeitsgang (mm)(mm) 12
Faits marquants pastos bronzegefüllt Bruttogewicht VPE (kg)(kg) 0.2 Shore-Härtetyp Shore Härte D (ATSM D 1706)
min. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) -35

Vous vous trouvez sur la page de WEICON BR epoxydharz, le numéro d'article est le suivant: 10420002.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10420002.

Assistance technique