Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05022710001 |
05022711001 |
05022712001 |
05022713001 |
05022714001 |
05022715001 |
05022716001 |
05022717001 |
05022718001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Largeur de clé (pouce) | Longueur tige longue (mm) | Longueur jambe courte (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | 3/32 pouce | 112 | 19 | |
5.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 119 | 7/64 pouce | 119 | 20 | |
4.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | 123 | 1/8 pouce | 123 | 21 | |
4.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 130 | 9/64 pouce | 130 | 22 | |
5.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | 3/32 pouce | 112 | 19 | |
5.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | 154 | 3/16 pouce | 154 | 27 | |
7.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 185 | 1/4 pouce | 185 | 34 | |
9.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 195 | 5/16 pouce | 195 | 37 | |
15.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 224 | 3/8 pouce | 224 | 42 |
Loading...
Protection d'isolation 1 000 V | Non | Modèle | Angle droit | Testé VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Longueur d'arbre(mm) | — | Modèle antivol | Non | Avec trou | Non |
Tête de balle | Oui | Largeur de clé(mm) | — | Isolée | Non |
Avec chevilles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Largeur de clé (pouce)
Longueur tige longue(mm)
Longueur jambe courte(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles