Clés coudées Wiha à tête sphérique hexagonale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
369015
369020
369025
369030
369040
369070
369080
369090
369100
369120
369R030
369R040
369R050
369R060
369R080
369R100
369T015
369T020
369T025
369T030
369T040
369T050
369T060
369T080
369T100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
EAN Poids
(g)
Six pans creux 1 (mm)
(mm)
Description Longueur de la lame de la clé L (court)
(mm)

1.39 €

10 3 jours 9140109950139291.6000000241.536901515

1.39 €

10 3 jours 10140109950139363.099999905236902018

1.40 €

10 3 jours 11340109950139505.4000000952.536902520

1.49 €

10 3 jours 12840109950139678.699999809336903023

1.96 €

10 3 jours 142401099501398117.29999924436904029

4.44 €

5 3 jours 195401099507922272736907039

5.00 €

10 3 jours 206401099501404999836908044

5.87 €

5 3 jours 2174010995364526133936909047

6.33 €

5 3 jours 23140109950140631731036910050

9.21 €

5 3 jours 25940109950140872801236912057

3.73 €

10 3 jours 12840109952054928.6999998093369R03023

3.80 €

10 3 jours 142401099520550817.299999244369R04029

4.26 €

10 3 jours 163401099520570630.399999625369R05033

5.00 €

10 3 jours 1844010995205515506369R06038

7.10 €

10 3 jours 2064010995205522998369R08044

9.13 €

5 3 jours 231401099520553917310369R10050

1.73 €

10 3 jours 9140109953548241.4600000381.5369T0155.5

1.73 €

10 3 jours 10140109953548312.7999999522369T0209

1.80 €

10 3 jours 11340109953548485.0500001912.5369T0259.5

2.53 €

10 3 jours 12840109953548558.6999998093369T03011

2.53 €

10 3 jours 142401099535486215.600000384369T04013

2.91 €

10 3 jours 163401099535487927.755369T05015

3.60 €

10 3 jours 184401099535488645.330001836369T06018

6.31 €

10 3 jours 2064010995354893918369T08022

8.01 €

5 3 jours 231401099535490916010369T10028

Loading...

  1. 1

Assistance technique