Détecteur de tension Wiha SoftFinish® unipolaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

25511L

Référence pièce
25511L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.71 €

10 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de la poignée(mm) 19 Poids(g) 27.5 Longueur totale(mm) 140
EAN 4010995347451 Description 25511L Longueur de lame visible(mm) 60
Fente 1(mm) 3

Vous vous trouvez sur la page de Détecteur de tension Wiha SoftFinish® unipolaire, le numéro d'article est le suivant: 25511L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 25511L.

Assistance technique