Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
302065
Référence pièce
|
---|
302065 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la poignée (mm) | Poids (g) | Longueur totale (mm) | EAN | Diamètre de trou rond (mm) | Description | Force de coupe 1 (mm) | Longueur de lame visible (mm) | Fente 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.74 € | 10 | 3 jours | 36 | 103 | 268 | 4010995007034 | 6 | 302065 | 1.2 | 150 | 6.5 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis Wiha SoftFinish® lame ronde encastrée, le numéro d'article est le suivant: 302065.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 302065.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre de la poignée(mm)
Poids(g)
Longueur totale(mm)
EAN
Diamètre de trou rond(mm)
Description
Force de coupe 1(mm)
Longueur de lame visible(mm)
Fente 1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
302060100 |
302060150 |
302065100 |
302065200 |
302080 |
302080150 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de la poignée (mm) | Poids (g) | Longueur totale (mm) | EAN | Diamètre de trou rond (mm) | Description | Force de coupe 1 (mm) | Longueur de lame visible (mm) | Fente 1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.17 € | 10 | 3 jours | 36 | 87.18000031 | 218 | 4010995277543 | 5.5 | 302060100 | 1 | 100 | 6 | |||
8.84 € | 10 | 3 jours | 36 | 96.80000305 | 268 | 4010995277550 | 5.5 | 302060150 | 1 | 150 | 6 | |||
8.26 € | 10 | 3 jours | 36 | 93.08000183 | 218 | 4010995007041 | 6 | 302065100 | 1.2 | 100 | 6.5 | |||
9.59 € | 10 | 3 jours | 36 | 116.4400024 | 318 | 4010995007065 | 6 | 302065200 | 1.2 | 200 | 6.5 | |||
11.47 € | 5 | 3 jours | 41 | 143.3000031 | 299 | 4010995007072 | 7 | 302080 | 1.2 | 175 | 8 | |||
11.06 € | 10 | 3 jours | 41 | 130 | 274 | 4010995007089 | 7 | 302080150 | 1.2 | 150 | 8 |