Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
367R030 |
367R040 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la poignée (mm) | Poids (g) | Longueur totale (mm) | EAN | Six pans creux 1 (mm) (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.77 € | 10 | 3 jours | 23 | 31 | 204 | 4010995260774 | 3 | 367R030 | |||
6.33 € | 10 | 3 jours | 30 | 55 | 211 | 4010995260798 | 4 | 367R040 |
Loading...
Longueur de lame visible(mm) | 100 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la poignée(mm)
Poids(g)
Longueur totale(mm)
EAN
Six pans creux 1 (mm)(mm)
Description
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles