Embouts de fraisage Wiha (79186B5)

Embouts de fraisage Wiha 79186B5

Détails du produit:

Référence fabricant: 79186B5

Marque: WIHA

Prix: 64.84

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Longueur totale (mm): - mm

EAN: 4010995280277

Poids: 104 g

Chanfrein: -

Taille de vis: -


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

79186B5

Référence pièce
79186B5
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale (mm)
(mm)
EAN Poids
(g)
Chanfrein Taille de vis Description Six pans creux, diamètre (pouces) Diamètre minimal
(mm)

64.84 €

1 3 jours -4010995280277104--79186B5--

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Embouts de fraisage Wiha, le numéro d'article est le suivant: 79186B5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 79186B5.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SB7806063035
SB7806083035
SB7806104035
SB7806124035
SB7806165035
SB7806205035
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Longueur totale (mm)
(mm)
EAN Poids
(g)
Chanfrein Taille de vis Description Six pans creux, diamètre (pouces) Diamètre minimal
(mm)

13.49 €

10 3 jours 35401099527892210.56.3M3SB78060630351/41.5

13.67 €

10 3 jours 35401099527893911.670000088.3M4SB78060830351/42

15.11 €

10 3 jours 3540109952789461310.4M5SB78061040351/42.5

16.93 €

10 3 jours 3540109952789531312.4M6SB78061240351/42.8

18.00 €

10 3 jours 35401099527896016.6700000816.5M8SB78061650351/43.2

20.39 €

10 3 jours 3540109952805812420.5M10SB78062050351/43.5

Assistance technique