Forets combinés Wiha (SB7807006044)

Forets combinés Wiha SB7807006044

Détails du produit:

Référence fabricant: SB7807006044

Marque: WIHA

Prix: 13.44

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Longueur totale (mm): 44 mm

EAN: 4010995279004

Diamètre de l'entraînement hexagonal: 1/4

Poids: 8.329999924 g

Taille de vis: M6


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SB7807006044

Référence pièce
SB7807006044
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale (mm)
(mm)
EAN Diamètre de l'entraînement hexagonal Poids
(g)
Taille de vis Description

13.44 €

10 3 jours 4440109952790041/48.329999924M6SB7807006044

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Forets combinés Wiha, le numéro d'article est le suivant: SB7807006044.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SB7807006044.

Variantes de ce produit

Référence pièce
79187B5
SB7807003036
SB7807004039
SB7807005041
SB7807008051
SB7807010065
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Longueur totale (mm)
(mm)
EAN Diamètre de l'entraînement hexagonal Poids
(g)
Taille de vis Description

63.24 €

1 3 jours -4010995280260-83-79187B5

13.26 €

10 3 jours 3640109952789771/49.100000381M3SB7807003036

13.26 €

10 3 jours 3940109952789841/47.199999809M4SB7807004039

13.26 €

10 3 jours 4140109952789911/410M5SB7807005041

17.30 €

10 3 jours 5140109952790111/411.67000008M8SB7807008051

20.91 €

10 3 jours 6540109952796391/419.5M10SB7807010065

Assistance technique