Débitmètre vortex

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SV3050
SV3150
SV4050
SV4150
SV4200
SV4204
SV4500
SV4504
SV4610
SV4614
SV5050
SV5150
SV5200
SV5204
SV5500
SV5504
SV5610
SV5614
SV6050
SV6150
SV7050
SV7150
SV7200
SV7204
SV7500
SV7504
SV7610
SV7614
SV8050
SV8150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'entrées/sorties Protection Délai de mise sous tension
(s)
Conception électrique Cavitation Matériaux Consommation de courant
(mA)
Pression nominale
(psi)
Raccordement électrique - prise mâle Sortie de courant analogique
(mA)
Raccordement process Précision
(K)
Températures de stockage
(°C)
Elément de mesure Tension de fonctionnement
(V)
Raccordement électrique Pression d'éclatement min.
(MPa)
Température ambiante
(°C)
Protection contre l'inversion de polarité Nombre de sorties analogiques Fonction de sortie Température moyenne
(°C)
Nombre de sorties Répétabilité Charge max.
(Ω)
Température moyenne
(°F)
Nombre de sorties vidéo numériques Signal de sortie Protection contre les courts-circuits en sortie Sortie de commutation de chute de tension maximale DC
(V)
Interface de communication Couple de serrage
(Nm)
Plage de mesures Milieu d'application Courant nominal permanent de sortie de commutation DC
(mA)
Pression nominale
(MPa)
Protection contre les surcharges Température ambiante
(°F)
Précision (dans la plage de mesure) Révision du lien I/O Installation Type de port maître requis Matériaux (parties humides) Couple de transmission Pression d'éclatement min.
(Barre)

120.60 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 1IP 65< 2-Décharge P (absolue) / P (différence) > 5,5 pour éviter la cavitationPA 6T---4-20 ; (Q [l/min] = 0,625 x (I - 4 mA))Raccord fileté G 1/2 DN6--30-85-8-33 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or2.5-15-85-1--40-10010,2 (% de la valeur finale)< (Ub = 8 V) / 20 mA, Ub = 24 V : 800--Signal analogique---120,5-10 l/min
0,074-1,474 m/s|0,5-10 l/min
0,074-1,474 m/s
eau, solutions glycolées, caloporteurs, huile-1.2--Q <;50 % MEW: < ;1 % MEW / Q > ; 50 % MEW : < 2 % MW ; (Eau)-Raccordement sur tuyau par adaptateur-ETFE; PA 6T; FKM-25

120.60 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 1-< 2--PA 6T---4-20 ; (Q [l/min] = 0,625 x (I - 4 mA))Raccord fileté G 1/2 DN6---8-33 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or2.5-15-85-1--40-10010,2 (% de la valeur finale)< (Ub = 8 V) / 20 mA, Ub = 24 V : 800--Signal analogique---120,5-10 l/min
0,074-1,474 m/s|0,5-10 l/min
0,074-1,474 m/s
eau, solutions glycolées, caloporteurs, huile-1.2--Q <;50 % MEW: < ;1 % MEW / Q > ; 50 % MEW : < 2 % MW ; (Eau)-Raccordement sur tuyau par adaptateur-ETFE; PA 6T; EPDM-25

120.60 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 1IP 65< 2-Décharge P (absolue) / P (différence) > 5,5 pour éviter la cavitationPA 6T---4-20 ; (Q [l/min] = 0,938 x (I - 4 mA))Raccord fileté G 1/2 DN8± 0.3 ± 0.005 x T-30-851 x Pt 1000 (selon DIN EN 60751, classe B)8-33 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or2.5-15-85-1--40-10010,2 (% de la valeur finale)< (Ub = 8 V) / 20 mA, Ub = 24 V : 800--Signal analogique---120,9-15 l/min
0,133-2,21 m/s|0,9-15 l/min
0,133-2,21 m/s
eau, solutions glycolées, caloporteurs, huile-1.2--Q <;50 % MEW: < ;1 % MEW / Q > ; 50 % MEW : < 2 % MW ; (Eau)-Raccordement sur tuyau par adaptateur-ETFE; PA 6T; FKM-25

120.60 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 1-< 2--PA 6T---4-20 ; (Q [l/min] = 0,938 x (I - 4 mA))Raccord fileté G 1/2 DN8± 0.3 ± 0.005 x T-1 x Pt 1000 (selon DIN EN 60751, classe B)8-33 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or2.5-15-85-1--40-10010,2 (% de la valeur finale)< (Ub = 8 V) / 20 mA, Ub = 24 V : 800--Signal analogique---120,9-15 l/min
0,133-2,21 m/s|0,9-15 l/min
0,133-2,21 m/s
eau, solutions glycolées, caloporteurs, huile-1.2--Q <;50 % MEW: < ;1 % MEW / Q > ; 50 % MEW : < 2 % MW ; (Eau)-Raccordement sur tuyau par adaptateur-ETFE; PA 6T; EPDM-25

405.14 €

1 4 jours Nombre de sorties vidéo numériques : 2-< 3PNP/NPN-acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; PC ; PBT-GF30 ; PPS ; TPE-U< 30---Raccord fileté G 1/2 DN8± 1--18-30 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or-0-60Oui-normalement ouvert/normalement fermé ; (paramétrable)-10-902± 0.5 % MEW--2Signal de commutation ; signal de fréquence ; lien IO ; (configurable)Oui2.5Liaison IO301 à 20 l/min
0,06-1,2 m³/h
Eau1001.2Oui-± 2 % MEW1.1-AAcier inoxydable (1,4404 / 316L), PPS, FKM  ; ETFE; PA 6T; PPS; FKMCOM2 (38,4 kbauds)-

412.48 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2-< 3--acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; PC ; PBT-GF30 ; PPS ; TPE-U< 30--4-20Raccord fileté G 1/2 DN8± 1--18-30 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or-0-60Oui2--10-902± 0.5 % MEW500--Signal analogiqueOui--301 à 20 l/min
0,06-1,2 m³/h
Eau-1.2Oui-± 2 % MEW---Acier inoxydable (1,4404 / 316L), PPS, FKM  ; ETFE; PA 6T; PPS; FKM--

405.14 €

1 4 jours Nombre de sorties vidéo numériques : 2-< 3PNP/NPN-acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; PC ; PBT-GF30 ; PPS ; TPE-U< 30---Raccord taraudé Rc 1/2 filetage intérieur DN8± 1--18-30 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or-0-60Oui-normalement ouvert/normalement fermé ; (paramétrable)-10-902± 0.5 % MEW--2Signal de commutation ; signal de fréquence ; lien IO ; (configurable)Oui2.5Liaison IO301 à 20 l/min
0,06-1,2 m³/h
Eau1001.2Oui-± 2 % MEW1.1-AAcier inoxydable (1,4404 / 316L), PPS, FKM  ; ETFE; PA 6T; PPS; FKMCOM2 (38,4 kbauds)-

412.48 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2-< 3--acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; PC ; PBT-GF30 ; PPS ; TPE-U< 30--4-20Raccord taraudé Rc 1/2 filetage intérieur DN8± 1--18-30 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or-0-60Oui2--10-902± 0.5 % MEW500--Signal analogiqueOui--301 à 20 l/min
0,06-1,2 m³/h
Eau-1.2Oui-± 2 % MEW---Acier inoxydable (1,4404 / 316L), PPS, FKM  ; ETFE; PA 6T; PPS; FKM--

412.48 €

1 4 jours Nombre de sorties vidéo numériques : 2-< 3PNP/NPN-acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; PC ; PBT-GF30 ; PPS ; TPE-U< 30174--Raccord fileté 1/2"NPT DN8± 1--18-30 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or--Oui-normalement ouvert/normalement fermé ; (paramétrable)-2± 0.5 % MEW-14-1942Signal de commutation ; signal de fréquence ; lien IO ; (configurable)Oui2.5Liaison IO3016-317 gal/h
0,26-5,28 gal/min
Eau100-Oui32-140± 2 % MEW1.1-AAcier inoxydable (1,4404 / 316L), PPS, FKM  ; ETFE; PA 6T; PPS; FKMCOM2 (38,4 kbauds)-

420.31 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2-< 3--acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; PC ; PBT-GF30 ; PPS ; TPE-U< 30174-4-20Raccord fileté 1/2"NPT DN8± 1--18-30 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or--Oui2--2± 0.5 % MEW50014-194-Signal analogiqueOui--3016-317 gal/h
0,26-5,28 gal/min
Eau--Oui32-140± 2 % MEW---Acier inoxydable (1,4404 / 316L), PPS, FKM  ; ETFE; PA 6T; PPS; FKM--

120.60 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 1IP 65< 2-Décharge P (absolue) / P (différence) > 5,5 pour éviter la cavitationPA 6T---4-20 ; (Eau: Q [l/min] = 2,0 x (I - 4mA); eau-glycol : Q [l/min] = 2,0 x (I - 4 mA)- qo voir figure 2)Raccord fileté G 3/4 DN10± 0.3 ± 0.005 x T-30-851 x Pt 1000 (selon DIN EN 60751, classe B)8-33 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or2.5-15-85-1--40-10010,2 (% de la valeur finale)< (Ub = 8 V) / 20 mA, Ub = 24 V : 800--Signal analogique---121,8-32 l/min
0,265-4,716 m/s
Sonde de température de chauffage interne : 1K/mW
Plage de mesures [°C]: -40-100|1,8-32 l/minute
0,265-4,716 m/s
eau, solutions glycolées, caloporteurs, huile-1.2--Q <;50 % MEW: < ;1 % MEW / Q > ; 50 % MEW : < 2 % MW ; (Eau)-Raccordement sur tuyau par adaptateur-ETFE; PA 6T; FKM-25

120.60 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 1-< 2--PA 6T--Connecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or4-20 ; (Eau: Q [l/min] = 2,0 x (I - 4mA); eau-glycol : Q [l/min] = 2,0 x (I - 4 mA)- qo voir figure 2)Raccord fileté G 3/4 DN10± 0.3 ± 0.005 x T-1 x Pt 1000 (selon DIN EN 60751, classe B)8-33 DC-2.5-15-85-1--40-10010,2 (% de la valeur finale)< (Ub = 8 V) / 20 mA, Ub = 24 V : 800--Signal analogique---121,8-32 l/min
0,265-4,716 m/s
Sonde de température de chauffage interne : 1K/mW
Plage de mesures [°C]: -40-100|1,8-32 l/minute
0,265-4,716 m/s
eau, solutions glycolées, caloporteurs, huile-1.2--Q <;50 % MEW: < ;1 % MEW / Q > ; 50 % MEW : < 2 % MW ; (Eau)-Raccordement sur tuyau par adaptateur-ETFE; PA 6T; EPDM-25

419.95 €

1 4 jours Nombre de sorties vidéo numériques : 2-< 3PNP/NPN-acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; PC ; PBT-GF30 ; PPS ; TPE-U< 30---Raccord fileté G 1/2 DN10± 1--18-30 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or-0-60Oui-normalement ouvert/normalement fermé ; (paramétrable)-10-902± 0.5 % MEW--2Signal de commutation ; signal de fréquence ; lien IO ; (configurable)Oui2.5Liaison IO302 à 40 l/min
0,12-2,4 m³/h
Eau1001.2Oui-± 2 % MEW1.1-AAcier inoxydable (1,4404 / 316L), PPS, FKM  ; ETFE; PA 6T; PPS; FKMCOM2 (38,4 kbauds)-

427.17 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2-< 3--acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; PC ; PBT-GF30 ; PPS ; TPE-U< 30--4-20Raccord fileté G 1/2 DN10± 1--18-30 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or-0-60Oui2--10-902± 0.5 % MEW500--Signal analogiqueOui--302 à 40 l/min
0,12-2,4 m³/h
Eau-1.2Oui-± 2 % MEW---Acier inoxydable (1,4404 / 316L), PPS, FKM  ; ETFE; PA 6T; PPS; FKM--

419.95 €

1 4 jours Nombre de sorties vidéo numériques : 2-< 3PNP/NPN-acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; PC ; PBT-GF30 ; PPS ; TPE-U< 30---Raccord taraudé Rc 1/2 filetage intérieur DN10± 1--18-30 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or-0-60Oui-normalement ouvert/normalement fermé ; (paramétrable)-10-902± 0.5 % MEW--2Signal de commutation ; signal de fréquence ; lien IO ; (configurable)Oui2.5Liaison IO302 à 40 l/min
0,12-2,4 m³/h
Eau1001.2Oui-± 2 % MEW1.1-AAcier inoxydable (1,4404 / 316L), PPS, FKM  ; ETFE; PA 6T; PPS; FKMCOM2 (38,4 kbauds)-

427.17 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2-< 3--acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; PC ; PBT-GF30 ; PPS ; TPE-U< 30--4-20Raccord taraudé Rc 1/2 filetage intérieur DN10± 1--18-30 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or-0-60Oui2--10-902± 0.5 % MEW500--Signal analogiqueOui--302 à 40 l/min
0,12-2,4 m³/h
Eau-1.2Oui-± 2 % MEW---Acier inoxydable (1,4404 / 316L), PPS, FKM  ; ETFE; PA 6T; PPS; FKM--

427.41 €

1 4 jours Nombre de sorties vidéo numériques : 2-< 3PNP/NPN-acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; PC ; PBT-GF30 ; PPS ; TPE-U< 30174--Raccord fileté 1/2"NPT DN10± 1--18-30 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or--Oui-normalement ouvert/normalement fermé ; (paramétrable)-2± 0.5 % MEW--2Signal de commutation ; signal de fréquence ; lien IO ; (configurable)Oui2.5Liaison IO3032-634 gal/h
0,55-10,55 gal/min
Eau100-Oui32-140± 2 % MEW1.1-AAcier inoxydable (1,4404 / 316L), PPS, FKM  ; ETFE; PA 6T; PPS; FKMCOM2 (38,4 kbauds)-

435.35 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2-< 3--acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; PC ; PBT-GF30 ; PPS ; TPE-U< 30174-4-20Raccord fileté 1/2"NPT DN10± 1--18-30 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or--Oui2--2± 0.5 % MEW50014-194-Signal analogiqueOui--3032-634 gal/h
0,55-10,55 gal/min
Eau--Oui32-140± 2 % MEW---Acier inoxydable (1,4404 / 316L), PPS, FKM  ; ETFE; PA 6T; PPS; FKM--

120.60 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 1-< 2--PA 6T---4-20 ; (Eau: Q [l/min] = 3,125 x (I - 4mA); eau-glycol : Q [l/min] = 3,125 x (I - 4 mA)- qo voir figure 2)Raccord fileté G 3/4 DN15± 0.3 ± 0.005 x T-1 x Pt 1000 (selon DIN EN 60751, classe B)8-33 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or2.5-15-85-1--40-10010,2 (% de la valeur finale)< (Ub = 8 V) / 20 mA, Ub = 24 V : 800--Signal analogique---123,5-50 l/min
0,29-4,145 m/s|3,5-50 l/min
0,29-4,145 m/s²
eau, solutions glycolées, caloporteurs, huile-1.2--Q <;50 % MEW: < ;1 % MEW / Q > ; 50 % MEW : < 2 % MW ; (Eau)-Raccordement sur tuyau par adaptateur-ETFE; PA 6T; FKM-25

120.60 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 1-< 2--PA 6T---4-20 ; (Eau: Q [l/min] = 3,125 x (I - 4mA); eau-glycol : Q [l/min] = 3,125 x (I - 4 mA)- qo voir figure 2)Raccord fileté G 3/4 DN15± 0.3 ± 0.005 x T-1 x Pt 1000 (selon DIN EN 60751, classe B)8-33 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or2.5-15-85-1--40-10010,2 (% de la valeur finale)< (Ub = 8 V) / 20 mA, Ub = 24 V : 800--Signal analogique---123,5-50 l/min
0,29-4,145 m/s|3,5-50 l/min
0,29-4,145 m/s²
eau, solutions glycolées, caloporteurs, huile-1.2--Q <;50 % MEW: < ;1 % MEW / Q > ; 50 % MEW : < 2 % MW ; (Eau)-Raccordement sur tuyau par adaptateur-ETFE; PA 6T; EPDM-25

124.15 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 1IP 65< 2-Décharge P (absolue) / P (différence) > 5,5 pour éviter la cavitationPA 6T---4-20 ; (Eau: Q [l/min] = 5,313 x (I - 4mA); eau-glycol : Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA)- qo voir figure 2)Raccord fileté G 1 DN20± 0.3 ± 0.005 x T-30-851 x Pt 1000 (selon DIN EN 60751, classe B)8-33 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or2.5-15-85-1--40-10010,2 (% de la valeur finale)< (Ub = 8 V) / 20 mA, Ub = 24 V : 800--Signal analogique---125-85 l/min
0,265-4,509 m/s²
Sonde de température de chauffage interne : 1K/mW
Plage de mesures [°C]: -40-100|5-85 l/min
0,265-4,509 m/s²
eau, solutions glycolées, caloporteurs, huile-1.2--Q <;50 % MEW: < ;1 % MEW / Q > ; 50 % MEW : < 2 % MW ; (Eau)-Raccordement sur tuyau par adaptateur-ETFE; PA 6T; FKM-25

124.15 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 1-< 2--PA 6T---4-20 ; (Eau: Q [l/min] = 5,313 x (I - 4mA); eau-glycol : Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA)- qo voir figure 2)Raccord fileté G 1 DN20± 0.3 ± 0.005 x T-1 x Pt 1000 (selon DIN EN 60751, classe B)8-33 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or2.5-15-85-1--40-10010,2 (% de la valeur finale)< (Ub = 8 V) / 20 mA, Ub = 24 V : 800--Signal analogique---125-85 l/min
0,265-4,509 m/s²
Sonde de température de chauffage interne : 1K/mW
Plage de mesures [°C]: -40-100|5-85 l/min
0,265-4,509 m/s²
eau, solutions glycolées, caloporteurs, huile-1.2--Q <;50 % MEW: < ;1 % MEW / Q > ; 50 % MEW : < 2 % MW ; (Eau)-Raccordement sur tuyau par adaptateur-ETFE; PA 6T; EPDM-25

446.12 €

1 4 jours Nombre de sorties vidéo numériques : 2-< 3PNP/NPN-acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; PC ; PBT-GF30 ; PPS ; TPE-U< 30---Raccord fileté G 3/4 DN20± 1--18-30 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or-0-60Oui-normalement ouvert/normalement fermé ; (paramétrable)-10-902± 0.5 % MEW--2Signal de commutation ; signal de fréquence ; lien IO ; (configurable)Oui2.5Liaison IO305 à 100 l/min
0,3-6 m³/h
Eau1001.2Oui-± 2 % MEW1.1-AAcier inoxydable (1,4404 / 316L), PPS, FKM  ; ETFE; PA 6T; PPS; FKMCOM2 (38,4 kbauds)-

453.84 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2-< 3--acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; PC ; PBT-GF30 ; PPS ; TPE-U< 30--4-20Raccord fileté G 3/4 DN20± 1--18-30 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or-0-60Oui2--10-902± 0.5 % MEW500--Signal analogiqueOui--305 à 100 l/min
0,3-6 m³/h
Eau-1.2Oui-± 2 % MEW---Acier inoxydable (1,4404 / 316L), PPS, FKM  ; ETFE; PA 6T; PPS; FKM--

446.12 €

1 4 jours Nombre de sorties vidéo numériques : 2-< 3PNP/NPN-acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; PC ; PBT-GF30 ; PPS ; TPE-U< 30---Raccord taraudé Rc 3/4 filetage intérieur DN20± 1--18-30 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or-0-60Oui-normalement ouvert/normalement fermé ; (paramétrable)-10-902± 0.5 % MEW--2Signal de commutation ; signal de fréquence ; lien IO ; (configurable)Oui2.5Liaison IO305 à 100 l/min
0,3-6 m³/h
Eau1001.2Oui-± 2 % MEW1.1-AAcier inoxydable (1,4404 / 316L), PPS, FKM  ; ETFE; PA 6T; PPS; FKMCOM2 (38,4 kbauds)-

453.84 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2-< 3--acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; PC ; PBT-GF30 ; PPS ; TPE-U< 30--4-20Raccord taraudé Rc 3/4 filetage intérieur DN20± 1--18-30 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or-0-60Oui2--10-902± 0.5 % MEW500--Signal analogiqueOui--305 à 100 l/min
0,3-6 m³/h
Eau-1.2Oui-± 2 % MEW---Acier inoxydable (1,4404 / 316L), PPS, FKM  ; ETFE; PA 6T; PPS; FKM--

454.19 €

1 4 jours Nombre de sorties vidéo numériques : 2-< 3PNP/NPN-acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; PC ; PBT-GF30 ; PPS ; TPE-U< 30174--Raccord fileté 3/4"NPT DN20± 1--18-30 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or--Oui-normalement ouvert/normalement fermé ; (paramétrable)-2± 0.5 % MEW-14-1942Signal de commutation ; signal de fréquence ; lien IO ; (configurable)Oui2.5Liaison IO3080 à 1 585 gal/h
1,3-26,4 gal/min
Eau100-Oui32-140± 2 % MEW1.1-AAcier inoxydable (1,4404 / 316L), PPS, FKM  ; ETFE; PA 6T; PPS; FKMCOM2 (38,4 kbauds)-

462.12 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 2-< 3--acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; PC ; PBT-GF30 ; PPS ; TPE-U< 30174-4-20Raccord fileté 3/4"NPT DN20± 1--18-30 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or--Oui2--2± 0.5 % MEW50014-194-Signal analogiqueOui--3080 à 1 585 gal/h
1,3-26,4 gal/min
Eau--Oui32-140± 2 % MEW---Acier inoxydable (1,4404 / 316L), PPS, FKM  ; ETFE; PA 6T; PPS; FKM--

136.83 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 1IP 65< 2-Décharge P (absolue) / P (différence) > 5,5 pour éviter la cavitationPA 6T---4-20 ; (Eau: Q [l/min] = 9,375 x (I - 4mA); eau-glycol : Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA)- qo voir figure 2)Raccord fileté G 1 1/4 DN25± 0.3 ± 0.005 x T-30-851 x Pt 1000 (selon DIN EN 60751, classe B)8-33 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or2.5-15-85-1--40-10010,2 (% de la valeur finale)< (Ub = 8 V) / 20 mA, Ub = 24 V : 800--Signal analogique---159 à 150 l/min
0,283-4,709 m/s²
Sonde de température de chauffage interne : 1K/mW
Plage de mesures [°C] : -40-100|9-150 l/min
0,283-4,709 m/s²
eau, solutions glycolées, caloporteurs, huile-1.2--Q <;50 % MEW: < ;1 % MEW / Q > ; 50 % MEW : < 2 % MW ; (Eau)-Raccordement sur tuyau par adaptateur-ETFE; PA 6T; FKM-25

136.83 €

1 4 jours Nombre d'entrées analogiques : 1-< 2--PA 6T---4-20 ; (Eau: Q [l/min] = 9,375 x (I - 4mA); eau-glycol : Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA)- qo voir figure 2)Raccord fileté G 1 1/4 DN25± 0.3 ± 0.005 x T-1 x Pt 1000 (selon DIN EN 60751, classe B)8-33 DCConnecteur : 1 x M12 ; Contacts: plaqué or2.5-15-85-1--40-10010,2 (% de la valeur finale)< (Ub = 8 V) / 20 mA, Ub = 24 V : 800--Signal analogique---159 à 150 l/min
0,283-4,709 m/s²
Sonde de température de chauffage interne : 1K/mW
Plage de mesures [°C] : -40-100|9-150 l/min
0,283-4,709 m/s²
eau, solutions glycolées, caloporteurs, huile-1.2--Q <;50 % MEW: < ;1 % MEW / Q > ; 50 % MEW : < 2 % MW ; (Eau)-Raccordement sur tuyau par adaptateur-ETFE; PA 6T; EPDM-25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression nominale(Barre) 12 Classe de protection III Application Pour applications industrielles
Fonction spéciale Contact plaqué or Résistance d'isolation(MΩ) 100; (500 V DC)

Assistance technique