Débitmètre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SQ0500

Référence pièce
SQ0500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

767.87 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression nominale(Barre) 10 Protection IP 65 Conception électrique DC PNP
Application Eau, milieux à base d'eau Raccordement process G ⅛ Connexion Connecteur M12
Matériau du boîtier acier inoxydable (1,4404 / 316 L) ; PC ; PBT-GF30 ; POM ; FKM Tension de fonctionnement(V) 19-30 V DC Température ambiante(°C) 0-60
Fonction de sortie OUT1 : normalement ouvert/fermé programmable ou impulsions,OUT2 : normalement ouvert / fermé programmable ou analogique (4-20 mA évolutif) Température moyenne(°C) 0-60 Courant assigné 2 x 250 mA
Plage de mesures(°C) 0-60 Plage de mesures(ml/minute) 1-200 Matériaux (parties humides) Acier inoxydable (1,4404 / 316L) ; NBR

Vous vous trouvez sur la page de Débitmètre, le numéro d'article est le suivant: SQ0500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SQ0500.

Assistance technique