Angle acier ouvert (K1509)

Angle acier ouvert (K1509)
· Réglage et positionnement libres

· Montage facilité grâce à l'ouverture

· Réglable sans palier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1509.0804060

Référence pièce
K1509.0804060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.55 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corde acier 1.0037 Corps de finition de surface galvanisé et passivé
B=Largeur(mm) 40 B1(mm) 10.4 H=Hauteur(mm) 60
H1(mm) 36 L=Longueur(mm) 80 L1(mm) 56
S=Épaisseur(mm) 4

Vous vous trouvez sur la page de Angle acier ouvert (K1509), le numéro d'article est le suivant: K1509.0804060.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1509.0804060.

Assistance technique