Éléments à cliquets, forme C avec denture intérieure (K1446)

Éléments à cliquets, forme C avec denture intérieure (K1446)
· Possibilités de fixation flexibles en combinant les éléments de verrouillage

· Position définie grâce au raccord sûr

· Forme compacte

· petits angles de réglage (9° ou 7,5°)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1446.132338
K1446.133346
K1446.32338
K1446.33346
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface B2
(mm)
B3
(mm)
D1=Filetage D2=Alésage d’ajustement D3=Filetage D4=Diamètre extérieur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Nombre de dents

16.17 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant1212M43H8M32313.538

19.07 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant1818M65H8M53319.546

12.19 €

1 4 jours Aciernoir oxydé1212M43H8M32313.538

14.56 €

1 4 jours Aciernoir oxydé1818M65H8M53319.546

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme C

Assistance technique