Éléments à cliquets, forme F avec denture intérieure (K1446)

Éléments à cliquets, forme F avec denture intérieure (K1446)
· Possibilités de fixation flexibles en combinant les éléments de verrouillage

· Position définie grâce au raccord sûr

· Forme compacte

· petits angles de réglage (9° ou 7,5°)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1446.162338
K1446.163346
K1446.62338
K1446.63346
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface B2
(mm)
B3
(mm)
D2=Alésage d’ajustement D3=Vis de blocage
(mm)
D4=Diamètre extérieur
(mm)
Perceuse Ø D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Nombre de dents

15.74 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant12123H83.2234.29.538

18.55 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant18185H85.3336.21346

11.86 €

1 4 jours Aciernoir oxydé12123H83.2234.29.538

14.13 €

1 4 jours Aciernoir oxydé18185H85.3336.21346

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Acier inoxydable Composant de finition de surface brillant Forme F

Assistance technique