Éléments à cliquets, forme H avec denture intérieure (K1446)

Éléments à cliquets, forme H avec denture intérieure (K1446)
· Possibilités de fixation flexibles en combinant les éléments de verrouillage

· Position définie grâce au raccord sûr

· Forme compacte

· petits angles de réglage (9° ou 7,5°)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1446.182338
K1446.183346
K1446.82338
K1446.83346
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface B2
(mm)
B3
(mm)
D2=Alésage d’ajustement D3=Filetage D4=Diamètre extérieur
(mm)
Perceuse Ø D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Nombre de dents

15.74 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant12123H8M3234.29.538

18.55 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant18185H8M5336.21346

11.86 €

1 4 jours Aciernoir oxydé12123H8M3234.29.538

14.13 €

1 4 jours Aciernoir oxydé18185H8M5336.21346

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Acier inoxydable Composant de finition de surface brillant Forme H

Assistance technique