Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de fente (mm) | A (mm) | B=Longueur de filetage (mm) | D1=Filetage | E1/E2 (mm) | G=Filetage | K (mm) | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.35 € | 1 | 4 jours | 6 | 5.7 | 15 | M6 | 10 | M6 | 4 | 25 | ||
5.53 € | 1 | 4 jours | 6 | 5.7 | 28 | M6 | 10 | M6 | 4 | 40 | ||
5.83 € | 1 | 4 jours | 6 | 5.7 | 40 | M6 | 10 | M6 | 4 | 63 | ||
5.83 € | 1 | 4 jours | 8 | 7.7 | 22 | M8 | 13 | M8 | 6 | 32 | ||
6.15 € | 1 | 4 jours | 8 | 7.7 | 35 | M8 | 13 | M8 | 6 | 50 | ||
6.69 € | 1 | 4 jours | 8 | 7.7 | 50 | M8 | 13 | M8 | 6 | 80 | ||
7.06 € | 1 | 4 jours | 10 | 9.7 | 60 | M10 | 15 | M10 | 6 | 100 | ||
5.89 € | 1 | 4 jours | 10 | 9.7 | 30 | M10 | 15 | M10 | 6 | 40 | ||
6.30 € | 1 | 4 jours | 10 | 9.7 | 45 | M10 | 15 | M10 | 6 | 63 | ||
8.35 € | 1 | 4 jours | 12 | 11.7 | 65 | M12 | 18 | M12 | 7 | 100 | ||
8.35 € | 1 | 4 jours | 12 | 11.7 | 75 | M12 | 18 | M12 | 7 | 125 | ||
9.84 € | 1 | 4 jours | 12 | 11.7 | 100 | M12 | 18 | M12 | 7 | 160 | ||
10.15 € | 1 | 4 jours | 12 | 11.7 | 120 | M12 | 18 | M12 | 7 | 200 | ||
6.76 € | 1 | 4 jours | 12 | 11.7 | 35 | M12 | 18 | M12 | 7 | 50 | ||
7.30 € | 1 | 4 jours | 12 | 11.7 | 40 | M12 | 18 | M12 | 7 | 63 | ||
7.59 € | 1 | 4 jours | 12 | 11.7 | 55 | M12 | 18 | M12 | 7 | 80 | ||
7.62 € | 1 | 4 jours | 14 | 13.7 | 65 | M12 | 22 | M12 | 8 | 100 | ||
8.19 € | 1 | 4 jours | 14 | 13.7 | 75 | M12 | 22 | M12 | 8 | 125 | ||
8.82 € | 1 | 4 jours | 14 | 13.7 | 100 | M12 | 22 | M12 | 8 | 160 | ||
10.21 € | 1 | 4 jours | 14 | 13.7 | 120 | M12 | 22 | M12 | 8 | 200 | ||
6.99 € | 1 | 4 jours | 14 | 13.7 | 35 | M12 | 22 | M12 | 8 | 50 | ||
7.22 € | 1 | 4 jours | 14 | 13.7 | 45 | M12 | 22 | M12 | 8 | 63 | ||
7.59 € | 1 | 4 jours | 14 | 13.7 | 55 | M12 | 22 | M12 | 8 | 80 | ||
10.15 € | 1 | 4 jours | 16 | 15.7 | 65 | M16 | 25 | M16 | 9 | 100 | ||
9.76 € | 1 | 4 jours | 16 | 15.7 | 65 | M14 | 25 | M14 | 9 | 100 | ||
10.70 € | 1 | 4 jours | 16 | 15.7 | 85 | M16 | 25 | M16 | 9 | 125 | ||
11.87 € | 1 | 4 jours | 16 | 15.7 | 100 | M16 | 25 | M16 | 9 | 160 | ||
10.21 € | 1 | 4 jours | 16 | 15.7 | 75 | M14 | 25 | M14 | 9 | 125 | ||
11.28 € | 1 | 4 jours | 16 | 15.7 | 100 | M14 | 25 | M14 | 9 | 160 | ||
13.29 € | 1 | 4 jours | 16 | 15.7 | 125 | M16 | 25 | M16 | 9 | 200 | ||
14.64 € | 1 | 4 jours | 16 | 15.7 | 150 | M16 | 25 | M16 | 9 | 250 | ||
13.36 € | 1 | 4 jours | 16 | 15.7 | 150 | M14 | 25 | M14 | 9 | 250 | ||
9.64 € | 1 | 4 jours | 16 | 15.7 | 45 | M16 | 25 | M16 | 9 | 63 | ||
9.00 € | 1 | 4 jours | 16 | 15.7 | 45 | M14 | 25 | M14 | 9 | 63 | ||
9.90 € | 1 | 4 jours | 16 | 15.7 | 55 | M16 | 25 | M16 | 9 | 80 | ||
10.15 € | 1 | 4 jours | 18 | 17.7 | 65 | M16 | 28 | M16 | 10 | 100 | ||
10.74 € | 1 | 4 jours | 18 | 17.7 | 85 | M16 | 28 | M16 | 10 | 125 | ||
13.21 € | 1 | 4 jours | 18 | 17.7 | 125 | M16 | 28 | M16 | 10 | 200 | ||
14.84 € | 1 | 4 jours | 18 | 17.7 | 150 | M16 | 28 | M16 | 10 | 250 | ||
9.64 € | 1 | 4 jours | 18 | 17.7 | 45 | M16 | 28 | M16 | 10 | 63 | ||
9.90 € | 1 | 4 jours | 18 | 17.7 | 55 | M16 | 28 | M16 | 10 | 80 | ||
13.60 € | 1 | 4 jours | 20 | 19.7 | 65 | M20 | 32 | M20 | 12 | 100 | ||
14.49 € | 1 | 4 jours | 20 | 19.7 | 85 | M20 | 32 | M20 | 12 | 125 | ||
16.31 € | 1 | 4 jours | 20 | 19.7 | 110 | M20 | 32 | M20 | 12 | 160 | ||
18.10 € | 1 | 4 jours | 20 | 19.7 | 125 | M20 | 32 | M20 | 12 | 200 | ||
21.78 € | 1 | 4 jours | 20 | 19.7 | 150 | M20 | 32 | M20 | 12 | 250 | ||
23.97 € | 1 | 4 jours | 20 | 19.7 | 190 | M20 | 32 | M20 | 12 | 315 | ||
13.44 € | 1 | 4 jours | 20 | 19.7 | 55 | M20 | 32 | M20 | 12 | 80 | ||
13.74 € | 1 | 4 jours | 22 | 21.7 | 65 | M20 | 35 | M20 | 14 | 100 | ||
14.72 € | 1 | 4 jours | 22 | 21.7 | 85 | M20 | 35 | M20 | 14 | 125 | ||
16.15 € | 1 | 4 jours | 22 | 21.7 | 110 | M20 | 35 | M20 | 14 | 160 | ||
18.10 € | 1 | 4 jours | 22 | 21.7 | 125 | M20 | 35 | M20 | 14 | 200 | ||
21.19 € | 1 | 4 jours | 22 | 21.7 | 150 | M20 | 35 | M20 | 14 | 250 | ||
25.78 € | 1 | 4 jours | 22 | 21.7 | 190 | M20 | 35 | M20 | 14 | 315 | ||
13.21 € | 1 | 4 jours | 22 | 21.7 | 55 | M20 | 35 | M20 | 14 | 80 | ||
31.97 € | 1 | 4 jours | 24 | 23.7 | 70 | M24 | 40 | M24 | 16 | 100 | ||
34.85 € | 1 | 4 jours | 24 | 23.7 | 85 | M24 | 40 | M24 | 16 | 125 | ||
23.76 € | 1 | 4 jours | 24 | 23.7 | 110 | M24 | 40 | M24 | 16 | 160 | ||
23.76 € | 1 | 4 jours | 24 | 23.7 | 125 | M24 | 40 | M24 | 16 | 200 | ||
33.19 € | 1 | 4 jours | 24 | 23.7 | 150 | M24 | 40 | M24 | 16 | 250 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Couleur principale | Noir | Corps de finition de surface | trempé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur de fente(mm)
A(mm)
B=Longueur de filetage(mm)
D1=Filetage
E1/E2(mm)
G=Filetage
K(mm)
L=Longueur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles