Unités de serrage d’arbre (K0375)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0375.04
K0375.05
K0375.06
K0375.08
K0375.10
K0375.12
K0375.16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L1
(mm)

23.40 €

1 4 jours 88M44108

24.43 €

1 4 jours 1010M551010

25.78 €

1 4 jours 1212M661012

28.32 €

1 4 jours 1616M881016

30.51 €

1 4 jours 2020M10101520

34.39 €

1 4 jours 2525M12121525

39.01 €

1 4 jours 3030M16161530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface noir oxydé Matériau du composant acier
Composant de finition de surface Galvanisé

Assistance technique