Clé à embout sphérique avec bille de retenue - support de clés, 911LG-HK9D

Clé à embout sphérique avec bille de retenue - support de clés, 911LG-HK9D
  • Remise sur volume
Clé à embout sphérique avec bille de retenue - support de clés
avec bille de retenue sur l'extrémité longue (à partir d'une ouverture de clé de 3 mm), 9 pièces.
Clés : clés à embout sphérique extra longues (mm) avec embout sphérique et bille de retenue sur l'extrémité longue (à partir d'une ouverture de clé de 3 mm)
CHROM VANADIUM, trempées et chromées.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

565654

Référence pièce
565654
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

72.29 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

SW(mm) 1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
Contenu: cotes 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm L1 x L2(mm) 91,5 x 15,5
102,0 x 18,0
114,5 x 20,5
129,0 x 23,0
144,0 x 29,0
165,0 x 33,0
186,0 x 38,0
208,0 x 44,0
234,0 x 50,0
Poids(g) 415

Vous vous trouvez sur la page de Clé à embout sphérique avec bille de retenue - support de clés, 911LG-HK9D, le numéro d'article est le suivant: 565654.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 565654.

Assistance technique