Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.
Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.
Augmente votre efficacité: Permet une insertion directe de l'embout dans la visseuse pour un maintien parfait et un vissage plus rapide.
Augmente votre efficacité: Les vis situées en profondeur sont faciles d'accès grâce aux embouts grande longueur.
Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3.
Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
En plus: Embouts à surlongueur de 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm.
Normes: DIN ISO 8764-1
Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.
DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06889
Longueur totale(mm) | 127 | Pozidriv 1 | PZ2 | Article ESD | Non |
---|---|---|---|---|---|
Article VDE | Non | Blister | Non | avec batterie | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Embout Professional 127 mm Pozidriv 1/4" E6.3, le numéro d'article est le suivant: 06889.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06889.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles