Wiha Embout Professional 50 mm Six pans à tête sphérique MagicRing® 1/4" E6.3

Wiha Embout Professional 50 mm Six pans à tête sphérique MagicRing® 1/4" E6.3

Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.

Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.

Augmente votre efficacité: La technologie Wiha MagicRing® maintient fermement les vis six pans dans toutes les positions sans aucun aimant.

Augmente votre efficacité: Permet une insertion directe de l'embout dans la visseuse pour un maintien parfait et un vissage plus rapide.

Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.

Application: Pour visser et dévisser dans les trous et cavités.

Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.

En plus: MagicRing® fabriqué à partir du métal à ressort pour maintenir toutes les vis standards à divers angles. La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.

Normes: DIN ISO 2351-3

DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25739
25740
25741
25742
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hexagone interne
(mm)

6.39 €

5 5 jours 3

6.39 €

5 5 jours 4

6.39 €

5 5 jours 5

6.39 €

5 5 jours 6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 50 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Non avec batterie Non

Assistance technique