Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.
Augmente votre efficacité: Permet une insertion directe de l'embout dans la visseuse pour un maintien parfait et un vissage plus rapide.
Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.
Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3.
Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
Normes: DIN ISO 2351-3
Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.
DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04194 |
04195 |
04196 |
04197 |
04198 |
05301 |
05302 |
05303 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hexagone interne (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
3.10 € | 5 | 5 jours | 3 | ||
3.10 € | 5 | 5 jours | 4 | ||
3.10 € | 5 | 5 jours | 5 | ||
2.90 € | 5 | 7 jours | 6 | ||
5.00 € | 5 | 7 jours | 8 | ||
3.20 € | 5 | 7 jours | 1,5 | ||
3.20 € | 5 | 7 jours | 2 | ||
3.20 € | 5 | 7 jours | 2,5 |
Loading...
Longueur totale(mm) | 50 | Article ESD | Non | Article VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Blister | Non | avec batterie | Non |
Configurer
Propriétés de base
Hexagone interne(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles