Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.
Augmente votre efficacité: Permet une insertion directe de l'embout dans la visseuse pour un maintien parfait et un vissage plus rapide.
Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.
Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
En plus: Une pointe conique facilite l'insertion de l'embout dans la vis.
DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Longueur totale(mm) | 50 | Article ESD | Non | Article VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Blister | Non | avec batterie | Non |
Configurer
Propriétés de base
Quatre pans mâle 1 (Robertson)
Quatre pans mâle 1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles