Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.
Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.
Augmente votre efficacité: Permet une insertion directe de l'embout dans la visseuse pour un maintien parfait et un vissage plus rapide.
Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3.
Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
En plus: Embouts à surlongueur de 50, 70, 90, 110, 150 mm.
Matière: En acier au chrome vanadium molybdène de grande qualité, entièrement trempée.
DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
32299 |
32302 |
32303 |
32304 |
32305 |
32306 |
32307 |
32308 |
32309 |
33920 |
33923 |
33928 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | TORX® 1 | |
---|---|---|---|---|---|
3.27 € | 5 | 5 jours | T5 | ||
3.27 € | 5 | 5 jours | T6 | ||
3.27 € | 5 | 5 jours | T7 | ||
3.27 € | 5 | 5 jours | T8 | ||
3.27 € | 5 | 5 jours | T9 | ||
3.27 € | 5 | 5 jours | T10 | ||
3.27 € | 5 | 5 jours | T15 | ||
3.27 € | 5 | 5 jours | T20 | ||
3.27 € | 5 | 5 jours | T25 | ||
3.27 € | 5 | 5 jours | T27 | ||
3.27 € | 5 | 5 jours | T30 | ||
3.27 € | 5 | 5 jours | T40 |
Loading...
Longueur totale(mm) | 50 | Article ESD | Non | Article VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Blister | Non | avec batterie | Non |
Configurer
Propriétés de base
TORX® 1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles