Wiha Embout Professional 50 mm TORX PLUS® 1/4" E6.3

Wiha Embout Professional 50 mm TORX PLUS® 1/4" E6.3

Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.

Augmente votre efficacité: Permet une insertion directe de l'embout dans la visseuse pour un maintien parfait et un vissage plus rapide.

Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.

Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.

En plus: Une section renforcée permet de transmettre des couples supérieurs d’environ 25 % par rapport au profil TORX®.

DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23195
23197
23199
23201
23203
23205
23209
23211
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
TORX PLUS®

5.00 €

90 5 jours 8IP

5.00 €

90 5 jours 9IP

5.00 €

90 5 jours 10IP

5.00 €

90 5 jours 15IP

5.00 €

90 5 jours 20IP

5.00 €

90 5 jours 25IP

5.00 €

90 5 jours 30IP

5.00 €

90 5 jours 40IP

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 50 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Non avec batterie Non

Assistance technique