Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.
Augmente votre efficacité: Permet une insertion directe de l'embout dans la visseuse pour un maintien parfait et un vissage plus rapide.
Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.
Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3.
Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
En plus: Trou dans la pointe de l'embout pour vis de sécurité TORX® Tamper Resistant.
Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.
DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
20219 |
20220 |
20221 |
20222 |
20223 |
20224 |
21047 |
24867 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | TORX® inviolable 1 | |
---|---|---|---|---|---|
4.22 € | 5 | 7 jours | T10H | ||
4.22 € | 5 | 7 jours | T20H | ||
4.22 € | 5 | 7 jours | T25H | ||
4.22 € | 5 | 7 jours | T27H | ||
4.22 € | 5 | 7 jours | T30H | ||
4.22 € | 5 | 7 jours | T40H | ||
4.22 € | 5 | 7 jours | T8H | ||
4.22 € | 5 | 7 jours | T15H |
Loading...
Longueur totale(mm) | 50 | Article ESD | Non | Article VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Blister | Non | avec batterie | Non |
Configurer
Propriétés de base
TORX® inviolable 1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles